Publique sus productos
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

Traducido por Google,

k
∅6, ∅8, ∅10, ∅12
Tornillos para la fijación de elementos de madera, incluida madera maciza, madera laminada encolada, paneles de madera X-Lam y LVL y paneles a base de madera, elementos de acero y PVC a la madera.

SUSTRATOS
• Madera maciza ≥C24

MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Galvanizado

SOLICITUD
• Construcción en madera

Especificaciones
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK-Hex_head_wood_screw
  • Familia de productoScrews and fasteners for wooden constructions
  • Grupo de productosWood construction screws
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Descripción Uniclass 2015Construction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniClass Screws

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica