Publique sus productos
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    Traducido por Google,

    KD
    Arandela de acero para fijación de Aislamiento Térmico e Hidroaislante en cubiertas planas

    SUSTRATOS
    • Concreto
    • Madera

      MATERIAL
      • Acero al carbono

      PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
      • Galvanizado (blanco)

      SOLICITUD
      • Para fijar Termoaislamiento
      • Para la fijación de hidroaislamiento

        Especificaciones
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaKD-Steel-washer
        • Familia de productoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Grupo de productosfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TipoMateriales de construcción
        • Día de publicación2022-12-13
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalAcero
        • Diseñado enPolonia
        • Fabricado enPolonia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
        • Clasificación IFC Sujeción

        Disponibilidad en regiones

        Asia Europa Norteamérica