Publique sus productos
KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

Traducido por Google,

KGD/KSGD/KMGD
∅3,5, ∅4,2, ∅4,8
Tornillos para fijar paneles de yeso a sustratos de madera en aplicaciones interiores, fabricados en acero bajo en carbono con acabado fosfatado.

SUSTRATOS
• Madera
• Material a base de madera

MATERIAL DEL TORNILLO
• acero bajo en carbono

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Fosfato

SOLICITUD
• Sistemas de paneles de yeso

Especificaciones
  •    Phosphated   Length range:
    ∅3,5   KGD/KSGD/KMGD   25 - 55 mm
    ∅4,2   KGD/KSGD/KMGD   70 - 90 mm
    ∅4,8   KGD/KSGD/KMGD   100 - 120 mm


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKGD_KSGD_KMGD_BGD-Drywall_to_wood-screw
  • Familia de productoScrews and fasteners for wooden constructions
  • Grupo de productosWood construction screws
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Descripción Uniclass 2015Construction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniClass Screws

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica