Publique sus productos
KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

Traducido por Google,

KRP-PIKE-SK
∅8
Anclaje de marco con cabeza avellanada de accionamiento PZ para montaje a través de un elemento fijado a muchos sustratos.

SUSTRATOS
• Hormigón fisurado: fijación multipunto no estructural
• Ladrillo macizo de arcilla
• Ladrillo macizo de silicato de calcio
• Ladrillo de arcilla hueco o perforado
• Bloque hueco de silicato de calcio
• bloque CAA

MATERIAL DE LA MANGA
• Poliamida (PA)

MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Galvanizado (blanco)

SOLICITUD
• Instalación de persianas
• Instalación de escaparates
• Instalación de marquesinas en el interior de edificios
• Instalación de paredes de vidrio
• Instalación de pasamanos
• Instalación de carpintería de ventanas
• Instalación de balaustradas
• Instalación de carpintería de puertas
• Instalación de estructuras metálicas livianas
• Instalación de puertas de garaje
• Instalación de acristalamiento
• Elementos de fijación de instalaciones de edificios
• Fijación de muebles
• Fijación de racks de almacenamiento medianos
• Fijación de elementos de diseño de interiores.
• Fijación de pequeños estantes de almacenamiento
• Instalación de toldosInstalación de persianas

Especificaciones
  •    Galvanized-white   Length range:
    ∅8   KRP-PIKE-SK   65 - 140 mm


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKPR-PIKE-SK-Frame-plug-with-countersunk-head-screw
  • Familia de productoFramework and general fasteners
  • Grupo de productosFrame fixings
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEG000049
  • Nombre ETIMFasteners
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_32
  • Descripción Uniclass 2015Framing fasteners
  • Número OmniClass23-13 23 11
  • Título OmniClass Mechanical Fasteners

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica