Publique sus productos
LE-ZNA4 - Wedge anchor
LE-ZNA4 - Wedge anchor
LE-ZNA4 - Wedge anchor

    LE-ZNA4 - Wedge anchor

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    LE-ZNA4
    M8, M10, M12, M16

    Potente anclaje mecánico para cargas estáticas, cuasiestáticas y sísmicas, diseñado para instalarse tanto en hormigón fisurado como no fisurado.

    SUSTRATOS
    Concreto fisurado o no fisurado de peso normal, reforzado o no reforzado, de clase resistente de C20/25 a C50/60

    MATERIAL DEL PERNO
    Acero carbono

    PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
    • Galvanizado

    MATERIAL DE CUÑA
    • Acero inoxidable A4

    MATERIAL DE TUERCA Y ARANDELA
    • Acero al carbono galvanizado

    METODO DE INSTALACION
    • Instalación de empuje

    SOLICITUD
    • Instalación de subestructuras de acero de fachada en ambientes no agresivos.
    • Instalación de máquinas y dispositivos.
    • Instalación de barandales, pasamanos, balaustradas en el interior de edificios.
    • Anclaje de placas base, consolas, voladizos, bandejas portacables en condiciones internas secas.
    • Fijación de construcciones de acero a componentes estructurales de hormigón en condiciones internas secas dentro de los edificios

    Especificaciones
    • Galvanized steel + Stainless steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-ZNA4     60 - 155 mm
      M10     LE-ZNA4     85 - 155 mm
      M12     LE-ZNA4     85 - 165 mm
      M16     LE-ZNA4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Stainless steel A4
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 to R120
    Especificaciones técnicas
    • Referenciale-zna4-wedge-anchor
    • Familia de productoAnchors
    • Grupo de productosWedge anchors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
    • Clasificación IFC Sujeción mecánica
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
    • Descripción Uniclass 2015Wedge anchors
    • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
    • Título OmniClass Expansion Anchors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica
    Arabia Saudí
    Alemania
    Canadá
    Catar
    Austria
    Estados Unidos
    Emiratos Árabes Unidos
    Bélgica
    India
    Bosnia-Herzegovina
    Israel
    Croacia
    Turquía
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Hungría
    Irlanda
    Italia
    Lituania
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Suecia
    Ucrania