Publique sus productos
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    Traducido por Google,

    LFN-10
    Ø10
    Fijación moderna con amplia zona de expansión para la fijación de espuma de poliestireno EPS y XPS en todos los sustratos según ETAG 014.

    SUSTRATOS
    • Concreto
    • Ladrillo macizo de arcilla
    • Ladrillo macizo de Silicato de Calcio
    • ladrillo hueco
    • Concreto de agregado liviano
    • Hormigón celular tratado en autoclave AAC

    MATERIAL DE SUJETADOR
    • Polietileno [PE]

    MATERIAL DEL PASADOR
    • Poliamida reforzada con fibra de vidrio [PA]

    TIPO DE AISLAMIENTO
    • Poliestireno EPS
    • Poliestireno XPS

    METODO DE INSTALACION
    • Aislamiento de empuje

    SOLICITUD
    • Sistemas SATE

    Especificaciones

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de productosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Sujeción mecánica
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Descripción Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica