Publique sus productos
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone

    LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone

    Traducido por Google,

    LMX-10
    Ø10
    Fijación moderna con zona de expansión corta para la fijación de espuma de poliestireno EPS en todos los sustratos según ETAG 014.

    SUSTRATOS
    Concreto
    • Ladrillo macizo de arcilla
    • Ladrillo macizo de Silicato de Calcio
    • ladrillo hueco
    • Concreto de agregado liviano
    • Hormigón celular tratado en autoclave AAC

    MATERIAL DE SUJETADOR
    • Polietileno [PE]

    MATERIAL DEL PASADOR
    • Acero galvanizado

    TIPO DE AISLAMIENTO
    • Poliestireno EPS

    METODO DE INSTALACION
    • Aislamiento de empuje

    SOLICITUD
    • Sistemas SATE

    Especificaciones

    •      Type     Length range:
      Ø10     LMX-10     70 - 260 mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLMX-10-Hammer-fastener-with-steel-pin-and-short-expansion-zone
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de productosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Sujeción mecánica
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Descripción Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica