Publique sus productos
SMN - Hammer drive fixing
SMN - Hammer drive fixing

    SMN - Hammer drive fixing

    Traducido por Google,

    SMN
    ∅6, ∅8
    Anclaje de expansión para usar con arandelas de acero KD

    SUSTRATOS
    • Concreto

      MATERIAL DEL TORNILLO
      • Acero al carbono

      PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
      • Galvanizado (blanco)

      SOLICITUD
      • Para fijar Termoaislamiento
      • Para la fijación de hidroaislamiento

        Especificaciones
        •     Galvanized (white)    Length range:
          ∅6    SMN - 06050    50 mm
          ∅8    SMN - 08060    60 mm

        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaSMN-Hammer-drive-fixing
        • Familia de productoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Grupo de productosfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TipoMateriales de construcción
        • Día de publicación2022-12-13
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalAcero
        • Diseñado enPolonia
        • Fabricado enPolonia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
        • Clasificación IFC Sujeción

        Disponibilidad en regiones

        Asia Europa Norteamérica