Publique sus productos
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    Traducido por Google,

    WB6-D
    ∅6,3
    Fijación de cabezal hexagonal para hidroaislamiento con arandela tipo KD a construcciones de concreto y madera.

    SUSTRATOS
    • Hormigón (se necesita taladrar previamente)

    MATERIAL DEL TORNILLO
    • Acero al carbono

    PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
    • Cerámica SQ

    SOLICITUD
    • Para fijación de hidroaislamiento.

      Especificaciones
      •     SQ Ceramic    Length range:
        ∅6,3    WB6-D    35-45 mm

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaWB6-D-Self-tapping-screw-for-concrete
      • Familia de productoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • Grupo de productosfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2022-12-12
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enPolonia
      • Fabricado enPolonia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
      • Clasificación IFC Sujeción

      Disponibilidad en regiones

      Asia Europa Norteamérica