WCF-E3 MONTE EVEREST para cargas pesadas
Anclaje de inyección adherido en proporción 3:1 de epoxi puro de dos componentes. Para uso profesional en anclajes estructurales de alta carga/trabajo pesado. Ofrece el más alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes.
SUSTRATOS
• Hormigón fisurado y no fisurado (opción 1) C20/25 a C50/60.
• Hormigón armado y no armado.
• Hormigón húmedo y seco y pozos inundados (Cat 2).
• Conexiones de armaduras instaladas posteriormente - cálculo de acuerdo con EC2 EN 1992-1-1.
• Clase de resistencia del hormigón de C12/15 a C50/60.
RANGO DE TEMPERATURA DE INSTALACIÓN
• 5°C a 40°C
TAMAÑO DEL CARTUCHO
• 585ml
ELEMENTOS DE ACERO HOMOLOGADOS
• Varillas roscadas M8-M30 de acero galvanizado grados: 4.6, 5.8, 8.8, 10.9;
• Varillas roscadas M8-M30 de acero inoxidable grados: A2-70, A4-70, A4-80;
• Varillas roscadas M8-M30 de acero HCR: 1.4529, 1.4565;
• Varillas galvanizadas o galvanizadas en caliente y termodifusión;
• Barras de refuerzo: Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, grado: B,C;
• Barras (post instaladas de acuerdo con TR023/EC2): Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32, clase: B, C;
APLICACIONES
• Anclaje de construcciones pesadas de acero a componentes estructurales de hormigón.
• Anclaje de placas base, soportes, consolas en las aplicaciones de mayor carga con las condiciones más desafiantes.
• Refuerzo y refuerzo de elementos de hormigón en superestructuras existentes (restauración de edificios antiguos, renovación de puentes, etc.).
• Amplia gama de conexiones de barras de refuerzo instaladas posteriormente, incluidas las aplicaciones de unión de anclaje y superposición (p. ej., losa a losa en el soporte, unión de superposición en los cimientos de una columna o pared, etc.).
• Método de diseño según EN 1992-4:2018 y EC2 EN 1992-1-1.
APROBACIÓN SÍSMICA C1/C2
Los anclajes han sido probados para cargas sísmicas y, por lo tanto, están aprobados para su uso en aplicaciones en áreas sísmicamente activas. La aprobación sísmica permite diseñar fijaciones fiables con un mayor nivel de seguridad.
PARÁMETROS DE ALTA CARGA
Es ideal para el anclaje estructural de alta carga/trabajo pesado. Ofrece el más alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes.
SIN ESTIRENO
Al estar libre de estireno, es adecuado y seguro para su uso en interiores y en espacios reducidos.
INSTALACIÓN EN HORMIGÓN FISURADO
Aprobado para la fijación de varillas roscadas y barras de refuerzo en la zona de tensión de elementos de hormigón armado. La zona de tensión, también llamada zona fisurada, puede ocurrir en todos los miembros estructurales principales de hormigón, por ejemplo, vigas, losas, columnas.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Norteamérica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Canadá |
Catar | Austria | Estados Unidos |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica | |
India | Bosnia-Herzegovina | |
Israel | Croacia | |
Turquía | Dinamarca | |
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Lituania | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Suecia | ||
Ucrania |