WCF-PESF / WCF-PESF-E MONT BLANC para cargas medias y bajas
El poliéster es un sistema de anclaje químico libre de estireno, de dos componentes (proporción 10:1), rentable, de rendimiento bajo a medio, con poliéster insaturado como base química, que ha sido formulado para el anclaje en una amplia variedad de materiales de construcción. . Ideal para aplicaciones estándar de bricolaje en sustratos de mampostería y hormigón sin fisuras.
SUSTRATOS
• Hormigón no fisurado (opción 7) C20/25 a C50/60.
• Hormigón armado y no armado.
• Hormigón húmedo y seco y pozos inundados (Cat 2).
• Sustrato de mampostería.
RANGO DE TEMPERATURA DE INSTALACIÓN
WCF-PESF-410 - para condiciones de instalación normales: 5°C a 30°C
WCF-PESF-E-410 - para condiciones de instalación de verano (tropical): 10 °C a 45 °C
WCF-PESF-C-410 - para condiciones de instalación en invierno: -10°C a 30°C
TAMAÑO DEL CARTUCHO
WCF-PESF-E-300 - 300 ml
WCF-PESF-410 - 410 ml
WCF-PESF-E-410 - 410 ml
ELEMENTOS DE ACERO HOMOLOGADOS
• Varillas roscadas M8-M24 de acero galvanizado grados: 5.8, 8.8, 10.9;
• Varillas roscadas M8-M24 de acero inoxidable grados: A2-70, A4-70, A4-80;
• Varillas roscadas M8-M24 de acero HCR: 1.4529 y 1.4565;
• Varillas galvanizadas o galvanizadas en caliente y barras galvanizadas por termodifusión;;
APLICACIONES
• Anclaje de placas base, ménsulas, consolas cuando la capacidad portante es menos crítica.
• Fijaciones en aplicaciones no estructurales relacionadas con la seguridad, por ejemplo, pasamanos, barandillas, marquesinas, voladizos, etc.
• Aplicaciones de anclaje de bricolaje en una amplia variedad de materiales de construcción, por ejemplo, sanitarios, cercas, puertas, calderas, aparcabicicletas, toldos, etc.
• Método de diseño según Informe Técnico EOTA TR029, EN-1992-4:2018 y ETAG 029/Anexo C/Método de diseño A.
SIN ESTIRENO
Al estar libre de estireno, es adecuado y seguro para su uso en interiores y en espacios reducidos.
SIN TENSIÓN EN EL SUSTRATO DURANTE LA INSTALACIÓN
Al evitar la expansión mecánica, no introducen tensión en el sustrato durante la instalación y pueden instalarse cerca unos de otros y de los bordes del sustrato.
CURADO RÁPIDO
La resina está diseñada para curar rápidamente para que pueda cargar el punto de fijación antes.
CONTENIDO 410 ml - CARTUCHO COAXIAL
Volumen aumentado: 410 ml para áreas de trabajo más grandes, el cartucho coaxial permite un porcionado más fácil y permite el uso de cada cm3 del producto.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Norteamérica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Canadá |
Catar | Austria | Estados Unidos |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica | |
India | Bosnia-Herzegovina | |
Israel | Croacia | |
Turquía | Dinamarca | |
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Lituania | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Suecia | ||
Ucrania |