WCF-VESF / WCF-VESF-E ELBRUS para cargas medias
Viniléster bicomponente (proporción 10:1) es un sistema de anclaje adherido sin estireno aprobado para su uso en hormigón no fisurado con un nivel de rendimiento medio. Adecuado tanto para aplicaciones de bricolaje como para uso profesional.
SUSTRATOS
• Hormigón no fisurado (opción 7) C20/25 a C50/60.
• Hormigón armado y no armado.
• Hormigón húmedo y seco y pozos inundados (Cat 2).
RANGO DE TEMPERATURA DE INSTALACIÓN
WCF-VESF-300 - para condiciones normales de instalación: 5°C a 30°C
WCF-VESF-410 - para condiciones de instalación normales: 5°C a 30°C
WCF-VESF-E-300 - para condiciones de instalación de verano (tropical): 10 °C a 45 °C
WCF-VESF-E-410 - para condiciones de instalación de verano (tropical): 10 °C a 45 °C
TAMAÑO DEL CARTUCHO
WCF-VESF-300 - 300 ml
WCF-VESF-410 - 410 ml
WCF-VESF-E-300 - 300 ml
WCF-VESF-E-410 - 410 m
ELEMENTOS DE ACERO HOMOLOGADOS
• Varillas roscadas M8-M24 de acero galvanizado grados: 5.8, 8.8, 10.9;
• Varillas roscadas M8-M24 de acero inoxidable grados: A2-70, A4-70, A4-80;
• Varillas roscadas M8-M24 de acero HCR: 1.4529 y 1.4565;
• Varillas galvanizadas o galvanizadas en caliente y termodifusión;
APLICACIONES
• Anclaje de placas base, ménsulas, consolas cuando la capacidad portante es menos crítica.
• Sujeciones en aplicaciones no estructurales relacionadas con la seguridad, por ejemplo, pasamanos, barandillas, marquesinas, voladizos, etc.
• Método de diseño según Informe Técnico EOTA TR029 y EN-1992-4:2018.
SIN ESTIRENO
Al estar libre de estireno, es adecuado y seguro para su uso en interiores y en espacios reducidos.
SIN TENSIÓN EN EL SUSTRATO DURANTE LA INSTALACIÓN
Al evitar la expansión mecánica, no introducen tensión en el sustrato durante la instalación y pueden instalarse cerca unos de otros y de los bordes del sustrato.
CURADO RÁPIDO
La resina está diseñada para curar rápidamente para que pueda cargar el punto de fijación antes.
BOQUILLA MEZCLADORA ADICIONAL PARA CARTUCHO TAMAÑO 300 ml
Dos boquillas mezcladoras para un cartucho permiten reutilizar la resina sobrante para los próximos trabajos de anclaje. Después de terminar la instalación, deje la boquilla mezcladora usada en el cartucho hasta el próximo trabajo de anclaje. Luego retire la boquilla mezcladora usada con resina curada en el interior y atornille una nueva. El ancla de inyección está lista para otros trabajos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Norteamérica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Canadá |
Catar | Austria | Estados Unidos |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica | |
India | Bosnia-Herzegovina | |
Israel | Croacia | |
Turquía | Dinamarca | |
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Lituania | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Suecia | ||
Ucrania |