WCF-XS / WCF-XS-E WCF-XS-C NANDA KOT para cargas pesadas y medianas
Sistema de anclaje de inyección adherido híbrido que ofrece un rendimiento muy alto tanto en hormigón fisurado como no fisurado, junto con un muy buen rendimiento en condiciones sísmicas (C1 y C2). Para uso profesional en aplicaciones de trabajo pesado y mediano.
SUSTRATOS
• Hormigón fisurado y no fisurado (opción 1) C20/25 a C50/60.
• Hormigón armado y no armado.
• Hormigón húmedo y seco y pozos inundados (Cat 2).
• Conexiones de armaduras instaladas posteriormente - cálculo de acuerdo con EC2 EN 1992-1-1.
• Clase de resistencia del hormigón de C12/15 a C50/60.
RANGO DE TEMPERATURA DE INSTALACIÓN
WCF-XS-410 - para condiciones de instalación normales: 5°C a 30°C
WCF-XS-E-410 - para condiciones de instalación de verano (tropical): 15 °C a 40 °C
WCF-XS-C-410 - para condiciones de instalación en invierno: 0°C a 20°
TAMAÑO DEL CARTUCHO
410ml
ELEMENTOS DE ACERO HOMOLOGADOS
• Varillas roscadas M8-M30 de acero galvanizado grados: 4.6, 5.8, 8.8, 10.9;
• Varillas roscadas M8-M30 de acero inoxidable grados: A4-70, A4-80, A2-70;
• Varillas roscadas M8-M30 de acero HCR: 1.4529 y 1.4565;
• Varillas galvanizadas o galvanizadas en caliente y termodifusión;
• Barras de refuerzo: Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, grado: B,C;
• Barras (post instaladas de acuerdo con TR023/EC2): Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32, clase: B, C;
APLICACIONES
• Anclaje de construcciones de acero a elementos estructurales de hormigón.
• Anclaje de placas base, ménsulas, consolas en aplicaciones de carga media/alta.
• Refuerzo y refuerzo de elementos de hormigón en superestructuras existentes (restauración de edificios antiguos, renovación de puentes, etc.).
• Amplia gama de conexiones de barras de refuerzo instaladas posteriormente, incluidas las aplicaciones de unión de anclaje y superposición (p. ej., losa a losa en el soporte, unión de superposición en los cimientos de una columna o pared, etc.).
• Método de diseño según EN 1992-4:2018 y EC2 EN 1992-1-1.
APROBACIÓN SÍSMICA C1/C2
Los anclajes han sido probados para cargas sísmicas y, por lo tanto, están aprobados para su uso en aplicaciones en áreas sísmicamente activas. La aprobación sísmica permite diseñar fijaciones fiables con un mayor nivel de seguridad.
PARÁMETROS DE ALTA CARGA
Es ideal para el anclaje estructural de alta carga/trabajo pesado. Ofrece el más alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes.
SIN ESTIRENO
Al estar libre de estireno, es adecuado y seguro para su uso en interiores y en espacios reducidos.
INSTALACIÓN EN HORMIGÓN FISURADO
Aprobado para la fijación de varillas roscadas y barras de refuerzo en la zona de tensión de elementos de hormigón armado. La zona de tensión, también llamada zona fisurada, puede ocurrir en todos los miembros estructurales principales de hormigón, por ejemplo, vigas, losas, columnas.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Norteamérica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Canadá |
Catar | Austria | Estados Unidos |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica | |
India | Bosnia-Herzegovina | |
Israel | Croacia | |
Turquía | Dinamarca | |
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Lituania | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Suecia | ||
Ucrania |