Publique sus productos
WDD - Self-drilling screw for fixing steel sheets in wooden substrate

WDD - Self-drilling screw for fixing steel sheets in wooden substrate

Traducido por Google,

DMD
∅4,8
Cabezal con accionamiento TX con arandela Alu/EPDM para la fijación de chapas de acero en construcciones de madera.

SUSTRATOS
• madera

MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Galvanizado (blanco)

SOLICITUD
• Para fijar láminas de metal a sustratos de madera
• Para la fijación de chapas de perfil de acero a sustratos de madera
• Para la fijación de tejas metálicas a sustratos de madera

Especificaciones
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8    WDD    35 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWDD-Self-drilling-screw-for-fixing-steel-sheets-in-wooden-substrate
  • Familia de productoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Grupo de productosSelf drilling fasteners
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Sujeción

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica