Publique sus productos
WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

Traducido por Google,

OMS
∅7,5
Tornillo de cabeza avellanada para marcos de metal con accionamiento TX para juntas de puertas y ventanas.

SUSTRATOS
• Concreto
• Ladrillo
• Bloque de silicato

MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Galvanizado (blanco)

SOLICITUD
• Instalación de marcos de ventanas.
• Instalación de marcos de puertas.

Especificaciones
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅7,5    WHO   42 - 212 mm


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWHO-Metal-frame-countersunk-head-screw-TX-30
  • Familia de productoScrews and Fasteners
  • Grupo de productosScrews and fasteners for joinery
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Descripción Uniclass 2015Construction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniClass Screws

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica