Publique sus productos
WSBP-T - Self-drilling fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets

WSBP-T - Self-drilling fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets

Traducido por Google,

WSBP-T
∅4,8
Fijación de cabeza de accionamiento TX con arandela de EPDM para realizar uniones traslapadas en chapas de acero

SUSTRATOS
• Hojas de acero

MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Galvanizado (blanco)

SOLICITUD
• Para tapajuntas
• Para "coser" tejas metálicas
• Unión de hojas con superposición

Especificaciones
  •      Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8     WSBP-T    19 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWSBP-T-Self-drilling-fastener-with-EPDM-washer-for-making-lap-joints-in-steel-sheets-copy
  • Familia de productoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Grupo de productosSelf drilling fasteners
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Sujeción

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica