Publique sus productos
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

Traducido por Google,

WSPCV
∅3,9
Tornillo autotaladrante sin nervios para herrajes y refuerzos de acero, PH

SUSTRATOS
• Acero hasta 2mm

MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Galvanizado (blanco)

SOLICITUD
• Colocación de bisagras en ventanas de PVC
• Instalación de refuerzos en ventanas de PVC
• Unión de perfiles plásticos a elementos de acero

Especificaciones
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • Familia de productoScrews and Fasteners
  • Grupo de productosScrews and fasteners for joinery
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Descripción Uniclass 2015Construction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniClass Screws

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica