Publique sus productos
WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

Traducido por Google,

WSS
∅5,5
Fijación de cabeza hexagonal con arandela de acero/EPDM para la fijación de chapas de acero en construcciones de acero.
Profundidad de perforación hasta 12 mm.

SUSTRATOS
• Hojas de acero

MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Galvanizado (blanco)

SOLICITUD
• Para fijar láminas de metal a sustrato de acero
• Para la instalación de chapas perfiladas para estructuras de acero laminado en caliente

Especificaciones
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅5,5    WSS    32-50 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWSS-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-copy-copy-copy
  • Familia de productoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Grupo de productosSelf drilling fasteners
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-11-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Sujeción

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica