Publique sus productos
WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

Traducido por Google,

WSW-12
∅5,5
Fijación de cabeza hexagonal con arandela de aluminio/EPDM para la fijación de paneles sándwich en construcciones de acero.
Profundidad de perforación hasta 12 mm.

SUSTRATOS
• Construcción de acero

    MATERIAL DEL TORNILLO
    • Acero al carbono

    PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
    • Galvanizado
    • Cerámica SQ

    SOLICITUD
    • Para fijar paneles sándwich a sustrato de acero
    • Para la fijación de paneles sándwich de pared en disposición vertical y horizontal
    • Para fijar paneles sándwich de tejado
    • Para instalación en superficie
    • Para instalación en cerradura de tablero

    Especificaciones
    •     SQ Ceramic    Length range:    Sandwitch thikness:
      ∅5,5    WSW-12    95-285 mm    50-255 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWSW-12-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate
    • Familia de productoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • Grupo de productosSelf drilling fasteners
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-11-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Sujeción

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica