Publique sus productos
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)

    Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)

    Traducido por Google,

    Knauf Systemfinder es una solución tres en uno para una fácil búsqueda de sistemas, validación instantánea de datos y licitación sin esfuerzo para el sector de paneles de yeso.

    Puede utilizar Knauf Systemfinder como una aplicación web basada en navegador en myKnauf o como un complemento para ArchiCAD . Sin embargo, tenga en cuenta que algunas funciones (por ejemplo, verificación de datos basada en modelos y cálculo de cantidades) solo están disponibles en el complemento.

    Haga clic en el enlace del producto para iniciar la descarga y luego instale el complemento.

    La aplicación es completamente gratuita para ti. ¡Pruébalo ahora mismo!

    Especificaciones
    • Your advantages with the Knauf Systemfinder

      Intuitive search

      • Simple search via the internet or directly in Archicad
      • Incl. all relevant specifications
      • Overview of products and systems that meet your specific requirements, such as fire protection or sound insulation
      • Consideration of regional availability, so that only products and systems relevant to the location of your project are recommended

      Data validation (only as plug-in)

      • All 3D/BIM objects are based on the latest technical status
      • Data validation for systems and projects you have taken over in the past
      • Check the data accuracy of all Knauf systems and update to the latest version with just one click
      • Automatic information if you use systems that are no longer available and recommendation of possible alternatives

      Tendering, Bill of Quantity and everything you need for your planning

      • Support in the creation of tenders by providing tender texts
      • Integrated tender function with which you can easily create tenders without having to carry out quantity calculations yourself in  Archicad (plug-in)
      • Calculation of the bill of quantities at the push of a button
      • Flexibility through various export formats
      • All relevant documents such as detail sheets, test certificates, CAD details and much more in one place (Web)

      Available systemvariants

      • Interior walls
      • (Acoustic) ceilings
      • (Acoustic) facing shells
      • Shaft walls
      • Dry plaster
      • and much more; we are constantly expanding our data pool and range of functions.

      The tool for planning in dry construction. Easier, faster and more accurate planning with the free Knauf Systemfinder.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSystemfinder-Plug-in-Archicad-25-Mac
    • Familia de productoSoftware
    • Grupo de productosSystemfinder
    • TipoSoftware
    • Día de publicación2023-07-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSoftware - Plug-in