W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding
4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
El sistema de pared de stand de metal W111.de está revestido con una capa de cartón yeso en cada lado. La calidad del entarimado determina las propiedades de protección contra incendios y aislamiento acústico. El entramado afecta al sistema de paredes en términos de aislamiento acústico y altura.
Especificaciones
Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate