Publique sus productos
F126.de Knauf Pre-fab Floor Screed on separating layer/equalizatioin layer

F126.de Knauf Pre-fab Floor Screed on separating layer/equalizatioin layer

Traducido por Google,
El solado prefabricado se aplica por separado del sustrato sobre una capa de nivelación o una capa de nivelación portante para compensar las irregularidades debajo del piso prefabricado.
Especificaciones
  • Brio consists of homogeneously constructed gypsum fiber elements with milled shiplap. Brio elements are 18 or 23 mm thick gypsum fibreboards in the format 0.6 m x 1.2 m with milled 35 mm wide stepped rebate. The elements are glued in the rebate area with two strings Brio Falzkleber u. screwed or stapled. Suitable for underfloor heating. Brio composite elements, thickness 18 mm, laminated with 10 mm wood fiber impact sound insulation layer or with 10 mm mineral wool (total thickness 28 mm) / 20 mm polystyrene thermal insulation layer (total thickness 38 mm) or Brio elements, thickness 23 mm, laminated with 10 mm wood fiber - Sound insulation layer (total thickness 33 mm).
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_F126-DE_pre-fab-floor-screed-on-separating-layer_equalization-layer
  • Familia de productoFloor-systems
  • Grupo de productosPrefabricated floor screed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Floor