Publique sus productos
METAL Linear Stripe
METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe

    Traducido por Google,
    METAL Linear Stripe es una solución versátil para techos, fabricada en aluminio prelacado y disponible en una amplia gama de colores, anchos y alturas. Diseñada para ofrecer la máxima libertad de diseño, permite elegir entre diseños de una sola franja o combinar diferentes dimensiones y colores en el mismo perfil portador, creando diseños de techo únicos y dinámicos. Existen 14 dimensiones estándar de METAL Linear Stripe con anchos de 30, 80, 130 y 180 mm y alturas de 15, 25, 50 y 80 mm. Independientemente de cómo se combinen, siempre se mantiene una separación constante de 20 mm entre franjas. Disponible en colores estándar, como RAL 9016, RAL 7016 y RAL 9005, y también en efectos WOOD Design, como Roble Claro y Roble Oscuro, con colores adicionales disponibles bajo pedido. Las franjas son fáciles de instalar y completamente desmontables, y tanto si diseña un espacio comercial como un área pública, METAL Linear Stripe combina funcionalidad, estética y flexibilidad. METAL Linear Stripe cuenta con la certificación francesa de rendimiento VOC A+.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMETAL-Linear-Stripe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa