Publique sus productos
ES Sistema Cubierta Urbanscape
Archivados

ES Sistema Cubierta Urbanscape

Urbanscape es un sistema de cubierta verde: innovador, único, ligero y fácil de instalar, con gran retención de agua. Diseñado especialmente para cubiertas verdes no transitables en edificios residenciales, no-residencials e industriales de las zonas urbanas. Solución integral. Ligero. Fácil instalación. Gran absorción de agua. Peso del sistema Urbanscape en seco es de 20kg/m2 y saturado de agua es 69 kg/m2. Tiene una capacidad de retención de agua de 29 l/m2. 1m2 de cubierta de Urbancape puede absorber unos 5 kg/año.
Especificaciones
  • Cubierta plana no transitable, ajardinada extensiva, compuesta por:


    Membrana anti raíces Urbanscape, consistente en una lámina artificial de polietileno de baja densidad de color negro para evitar la penetración de las raíces en la membrana impermeable.
    Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua, constituido por un panel de doble cara a base de poliestireno reciclado reforzado, con excelente capacidad de carga (280 kN/m2).
    Sustrato ligero Urbanscape Green Roll (HTC GR) de Lana Mineral de roca virgen de 40mm, a base de fibras largas cosidas específicamente para formar un fieltro compacto y no deformable que garantiza una excelente conservación y retención de agua (29 l/m2), y un buen medio de crecimiento.
    Tepe Urbanscape Sedum-mix, biodegradable, constituido por 10 a 12 especies distintas de sedum.
    Sistema de riego por goteo formado por tubería anti raíces con goteros cada 50 cm tipo Regaber colocado entre el sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR) y el Tepe Urbanscape Sedum Mix.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaes_s_cub_urbanscape
  • Familia de productoSystems
  • Grupo de productosGreen Roofs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Material secundarioLana de roca
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415