Publique sus productos
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Mira Advance ofrece duchas seguras y confiables con control termostático para toda la familia. Esta ducha eléctrica es fácil de usar y más duradera con la tecnología patentada Mira Clearscale Pro™. Diseñado para personas con visión, audición o destreza limitadas, el Mira Advance tiene características innovadoras para una ducha más segura.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia11785001
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de productosAdvance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)665
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)4.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido