Publique sus productos
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Traducido por Google,
    Mira Advance Flex ofrece duchas seguras y confiables con control termostático para toda la familia. Diseñado para personas con visión, audición o destreza limitadas, el Mira Advance Flex tiene características innovadoras, como el asa de bucle central, ideal para personas con destreza limitada en los dedos. Además, cuenta con la tecnología patentada Mira Clearscale Pro™ para una ducha más duradera. El Mira Advance Flex tiene accesorios extralargos para mayor flexibilidad al ducharse.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia11785003
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de productosAdvance Flex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)226
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)4.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido