Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
kohler-mira/products/403c04d7-8e62-42b6-aa49-53cc9c6c7516
Inicio
Categorías
Sanitarios
Mamparas de ducha
Mira Elevate Pivot Door 900mm
No disponible en Estados Unidos
Mira Showers
Seguir
Mira Elevate Pivot Door 900mm
Traducido por Google,
Ver original
Elija la puerta pivotante Mira Elevate para maximizar su espacio de baño contemporáneo. Disfrute de una garantía de 10 años para mayor tranquilidad.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Adjustable pivot blocks Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 849-895mm Frame adjustment: Corner 861-886mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ELEVATEPIVOT900
Familia de producto
Enclosure
Grupo de productos
Elevate
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2021-07-13
Número de edición
1
Altura (mm)
2000
Ancho (mm)
900
Links
Links
Instalación URL
https://www.mirashowers.co.uk/shower-enclosures/pivot/mira-elevate-pivot-door-900mm
Instrucciones de instalación
http://resources.kohler.com/plumbing/mira/pdf/1222046-w2-f-mira-elevate-pivot-door-and-side-panel.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Diseñado en
Reino Unido
Fabricado en
Reino Unido
Peso Neto (kg)
25.183
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC
Puerta
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descripción Uniclass 2015
Shower enclosures
Disponibilidad en regiones
Europa
Irlanda
Reino Unido
Productos similares
Mira Showers
Mira Elevate Curved Bath Screen
Descargar
Mira Showers
Mira Vie 8.5k (Chrome)
Descargar
Mira Showers
Mira Elevate Square Bath Screen
Descargar
Mira Showers
Form Dual Outlet
Descargar
Mira Showers
Select Flex Single Outlet
Descargar
Mira Showers
Mira Minimal Dual Outlet
Descargar