Publique sus productos
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Traducido por Google,
    El plato de ducha Mira Flight Rectangle es mucho más de lo que parece. Contemporáneo, resistente y elegante, está diseñado para conservar su color y viene completo con la tecnología Biocote®, que ha demostrado reducir las bacterias hasta en un 99,9 %.
    Especificaciones
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLIGHTREC1200X8003UPS
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de productosFlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)41.61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido