Publique sus productos
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW

    Mira Go 10.8kW

    Traducido por Google,
    Perfecta para su baño contemporáneo, la ducha eléctrica Mira Go está diseñada para durar hasta un 50 % más que las duchas eléctricas similares, con su tecnología inteligente Mira Clearscale™. Esta ducha eléctrica es fácil de usar, con controles separados de temperatura y potencia, lo que le ayuda a ajustar su experiencia de ducha perfecta. Además, disfrute de una mayor cobertura con el cabezal de ducha de un solo rociador de 110 mm.
    Especificaciones
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm131 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGO108
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de productosGo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)675
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)2.59
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido