Publique sus productos
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW

    Mira Play 8.5kW

    Traducido por Google,
    Mira Play está diseñado para complementar perfectamente cualquier baño contemporáneo. Esta ducha eléctrica es asequible y eficiente, y con la tecnología patentada Mira Clearscale™ puede estar seguro de que disfrutará de una ducha más duradera y con mejor rendimiento.
    Especificaciones
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 meter head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPLAY85
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de productosPlay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)223
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido