Publique sus productos
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Traducido por Google,
    Rendimiento constante durante todo el año y adecuado para cualquier sistema, es la ducha eléctrica más confiable. Para una gran experiencia de ducha a un precio asequible, Mira Vie es la solución perfecta.
    Especificaciones
    • Temperature control

      • Pressure stabilised temperature control

      Easy to fit

      • Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
      • Left-hand water and cable entry points
      • Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit

      Easy to service

      • Easy filter access

      For your customer

      • Separate power and temperature controls
      • Push button on/off
      • Eco setting saves water and energy
      • Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
      • Single spray showerhead with rub-clean nozzles
      • Modern aesthetics with chrome detailing
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVIE95CHROME
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de productosVie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)229
    • Profundidad (mm)675
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)2.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido