Publique sus productos
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm

    Mira Elevate Pivot Door 800mm

    Traducido por Google,
    Elija la puerta pivotante Mira Elevate para maximizar su espacio de baño contemporáneo. Disfrute de una garantía de 10 años para mayor tranquilidad.
    Especificaciones
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Adjustable pivot blocks Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 749-795mm Frame adjustment: Corner 761-786mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELEVATEPIVOT800
    • Familia de productoEnclosure
    • Grupo de productosElevate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)22.708
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures