Publique sus productos
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups

    Traducido por Google,
    Hecho de piedra de resina recubierta de acrílico duradero, el plato de ducha Mira Flight Low no solo es increíblemente resistente y sorprendentemente liviano, también es uno de los platos más bajos que puede comprar y ahora viene con una opción de desagüe de esquina.
    Especificaciones
    • Increased flexibility for joist configurations and incorporates the Mira Rapi-flo waste with 360o waste rotation.

      Specifically designed to provide a high flow rate and incorporates enhanced features such as a hair catcher to ensure rapid drainage.

      BioCote® technology reduces bacteria and mould growth by up to 99.9%.

      Made from strong acrylic-capped resin stone, Flight Low trays are scratch, chip and discol-ouration resistant.

      With a 40mm profile, Mira Flight Low trays are the slimmest on the market.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLIGHTLOWCORNERSQUARE900X9004UPS
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de productosFlight Low Corner Waste
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)975
    • Profundidad (mm)975
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)53.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha