Publique sus productos
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands

    Mira Flight Low Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands

    Traducido por Google,
    Delgado, elegante y fuerte, experimente uno de los platos más bajos del mercado con el plato de ducha Mira Flight Low Quadrant. Con una profundidad súper delgada de 40 mm y hecho de piedra de resina duradera con cubierta acrílica, su aspecto contemporáneo está diseñado para durar.
    Especificaciones
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLIGHTLOWQUAD800X8002UPS
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de productosFlight Low
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)15.86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays