Publique sus productos
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Traducido por Google,
    Increíblemente resistente, ligero y fácil de montar. El plato de ducha Mira Flight tiene un gran nuevo aspecto contemporáneo y elegante que siempre mantiene su color e incluye la tecnología Biocote® que reduce las bacterias hasta en un 99,9%.
    Especificaciones
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLIGHTSQ760X7604UPS
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de productosFlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)22.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays