Publique sus productos
Katalyst 300mm Ceiling Arm

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Traducido por Google,
Construcción de latón cromado para mayor resistencia, durabilidad y un acabado de alta calidad. Cuenta con fijaciones ocultas para un acabado elegante.
Especificaciones
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKATALYST300CEILINGARM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)57
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)0.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories