Publique sus productos
Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

Traducido por Google,
Este cabezal de lluvia de estilo contemporáneo cuenta con la innovadora tecnología de inducción de aire Katalyst®, que mezcla de manera eficiente el aire y el agua para producir gotas de agua grandes y brindar una experiencia de ducha superior poderosa y completamente empapada.
Especificaciones
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)203
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)1.95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads