Publique sus productos
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV

    Mira Miniduo EV

    Traducido por Google,
    Diseño minimalista, gran rendimiento, Mira Miniduo EV ofrece todo el rendimiento que esperaría de un mezclador Mira.
    Especificaciones
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMINIDUOEV
    • Familia de productoMixers
    • Grupo de productosMiniduo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)2.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers