Publique sus productos
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR

    Mira Minilite BIR

    Traducido por Google,
    Ideal para un pequeño baño o baño contemporáneo, Mira Minilite BIR es la ducha monomando de tamaño mini que ofrece el máximo rendimiento. Disfrute de una mejor experiencia de ducha con un gran cabezal de ducha tipo diluvio, mientras completa el estilo de baño contemporáneo perfecto.
    Especificaciones
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMINILITEBIR
    • Familia de productoMixers
    • Grupo de productosMinilite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)2.269
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers