Rebosante de rendimiento. Brinda una ducha segura y potente con el beneficio adicional de una ducha doble.
Salida doble: combina la experiencia de una ducha de lluvia en la parte superior y una ducha de mano separada para desviar entre las dos en un instante.
Ducha de techo tipo diluvio de 200 mm y ducha de mano monomodo de 90 mm
Separa la temperatura y el flujo para ajustar tu ducha perfecta
El reemplazo ideal: comparte el mismo espacio y orificios para tornillos que los modelos anteriores de Mira Event, lo que facilita el reemplazo
Las boquillas de limpieza por frotamiento ayudan a mantener el cabezal de la ducha libre de cal
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Irlanda |
Reino Unido |