| Un diseño con visión de futuro, por dentro y por fuera. Tres acabados llamativos generan un impacto instantáneo, mientras que dos cabezales de ducha ofrecen la máxima satisfacción. Con la tecnología Mira HydroGlo™, una nueva innovación de iluminación que indica cuándo la ducha está a temperatura. Así que simplemente puede entrar en una sinfonía de aerosoles, para la perfección, cada vez. Diseño encendido: pase directamente a la perfección, con la innovadora tecnología Mira HydroGlo™, que ilumina los controles cuando se alcanza la temperatura establecida. Válvula oculta, estilo a la vista: disfrute de un perfil elegante y al ras sin necesidad de empotrar en la pared. Por lo tanto, puede obtener una apariencia perfecta utilizando los accesorios existentes para el frente de los azulejos. Instantáneamente intuitivo: Mira Opero cuenta con un dial de control de temperatura elegante y aerodinámico y botones simples. Para la mejor experiencia, al alcance de tu mano. Sano y salvo - Ducha, más segura - gracias al control de temperatura preciso e integrado de Mira Opero y la parada de temperatura máxima. Disfruta de la tranquilidad de toda la familia Llévate el spa a casa: un generoso techo de 250 mm ofrece una lujosa experiencia de ducha Colores personalizados: elija entre el moderno negro mate, el níquel cepillado o el cromo clásico para adaptarse a cualquier estética contemporánea. Potente rendimiento: optimizado para trabajar en sistemas de alta presión Se mantiene fresco: la tecnología Mira CoolShield™ detiene la transferencia de calor a las superficies expuestas de la ducha. Lo que significa que Mira Opero siempre es seguro al tacto. Fácil montaje: gracias a su brazo ajustable, puede colocar el diluvio en cualquier lugar. Para el ajuste perfecto en cada cuarto de baño. |
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Irlanda |
Reino Unido |