Un diseño con visión de futuro, por dentro y por fuera. Tres acabados llamativos generan un impacto instantáneo, mientras que dos cabezales de ducha ofrecen la máxima satisfacción. Con la tecnología Mira HydroGlo™, una nueva innovación de iluminación que indica cuándo la ducha está a temperatura. Así que simplemente puede entrar en una sinfonía de aerosoles, para la perfección, cada vez.
Diseño encendido: pase directamente a la perfección con la innovadora tecnología Mira HydroGlo™, que ilumina los controles cuando se alcanza la temperatura establecida.
Válvula oculta, estilo a la vista: disfrute de un perfil elegante y al ras sin necesidad de empotrar en la pared. Por lo tanto, puede obtener una apariencia uniforme utilizando los accesorios existentes para el frente de los mosaicos.
Instantáneamente intuitivo: Mira Opero cuenta con un dial de control de temperatura elegante y aerodinámico y botones simples. Para la mejor experiencia, al alcance de tu mano.
Sano y salvo - Ducha, más segura - gracias al control de temperatura preciso e integrado de Mira Opero y la parada de temperatura máxima. Disfruta de la tranquilidad de toda la familia
Llévate el spa a casa: un generoso techo de 250 mm ofrece una lujosa experiencia de ducha
Colores personalizados: elija entre el moderno negro mate, el níquel cepillado o el cromo clásico para adaptarse a cualquier estética contemporánea.
Potente rendimiento: optimizado para trabajar en sistemas de alta presión
Se mantiene fresco: la tecnología Mira CoolShield™ detiene la transferencia de calor a las superficies expuestas de la ducha. Lo que significa que Mira Opero siempre es seguro al tacto.
Fácil montaje: gracias a su brazo ajustable, puede colocar el diluvio en cualquier lugar. Para el ajuste perfecto en cada cuarto de baño.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Irlanda |
Reino Unido |