Publique sus productos
Mira React Dual Outlet
Mira React Dual Outlet
Mira React Dual Outlet

    Mira React Dual Outlet

    Traducido por Google,

    Mira React es una ducha termostática con mezclador homologada TMV2, diseñada específicamente para optimizar el consumo de agua. Con tecnología patentada, optimiza el rendimiento y ofrece una experiencia de ducha mejorada con un caudal de 6 l/min.

    Especificaciones
    • Features & Benefits

      • Temperature control
      • Thermostatic temperature stability
      • Fast-fix kit for easy installation
      • Front of tile installation system
      • Pipe spacer guide included to aid pipework installation during first fix
      • Front of tile installation system allows connection to pipework during second phase fix after tiling is complete
      • Separate flow and temperature controls
      • Maximum temperature stop for increased safety (with override for a hotter shower)
      • Ceramic flow control ensures smooth reliable operation and allows water to be diverted to either the shower handset or shower overhead
      • Mira Cool Shield™ to ensure valve doesn’t get hot during showering
      • Variable spray 10cm showerhead with rub clean nozzles
      • Large 20cm anti drip deluge showerhead with rub-clean nozzles
      • 1.25m flexible shower hose
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamira-react-dual-outlet
    • Familia de productoMixers
    • Grupo de productosReact
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1065
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido