Publique sus productos
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual

    Mira Vigour Thermostatic Dual

    Traducido por Google,

    Verdadero vigor. La combinación perfecta de rendimiento y seguridad con el beneficio adicional de una salida doble.

    Ducha segura para toda la familia con tecnología termostática +AV6:BB6

    Salida doble: desvíe sin esfuerzo para disfrutar de la experiencia de un diluvio superior y una ducha de mano separada

    Ducha de techo tipo diluvio de 200 mm y ducha de mano monomodo de 90 mm

    Ajuste su ducha perfecta con controles separados de temperatura y flujo

    Se reemplaza fácilmente: comparte el mismo espacio y orificios para tornillos que los modelos anteriores de Mira Vigor, lo que facilita el reemplazo

    Mantenga el cabezal de la ducha libre de cal con boquillas de limpieza por fricción

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamira-vigour-thermostatic-dual
    • Familia de productoPower
    • Grupo de productosVigour
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)710
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalChrome
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)5.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas