Publique sus productos
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    Traducido por Google,
    El Mira Platinum Dual, con tecnología digital inalámbrica, ofrece el máximo control. Con dos cabezales de ducha que pueden funcionar juntos, es una experiencia de ducha sensacional. Opción de alimentación de techo, alta presión.
    Especificaciones
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Top - Ceiling Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPLATINUMDUALCFHP
    • Familia de productoDigital
    • Grupo de productosPlatinum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)315
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)5.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText