Publique sus productos
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler

    Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler

    Traducido por Google,
    El Mira Platinum con tecnología digital inalámbrica le ofrece el máximo control. Opción de alta presión con alimentación trasera.
    Especificaciones
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Back - Rear Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPLATINUMRFHP
    • Familia de productoDigital
    • Grupo de productosPlatinum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)3.405
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers