Publique sus productos
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW

    Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW

    Traducido por Google,
    Para una ducha eléctrica de reemplazo sin complicaciones, no busque más allá de Mira Sprint Multi-Fit™. Con múltiples puntos de entrada de agua y cables, está diseñado para reemplazar fácilmente la mayoría de las duchas eléctricas y, con la tecnología Mira Clearscale™, su Mira Sprint durará hasta un 50 % más que las duchas eléctricas similares. Además, el cabezal de ducha grande de 110 mm le brinda una mayor cobertura y simplemente elija entre 4 experiencias de rociado para personalizar su experiencia de ducha. Duradera y asequible, Mira Sprint Multi-Fit es perfecta para reemplazar una Mira u otras marcas de duchas eléctricas.
    Especificaciones
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 45 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left or right (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 1 bar (10 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Perfect for replacing an existing Mira or other brands of electric showers. Adjustable slide bar fits over holes left by a previous shower kit Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Four spray showerhead with rub clean nozzles Separate temperature and flow controls
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPRINTMTF108
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de productosSprint
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)675
    • Ancho (mm)225
    • Profundidad (mm)107
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)2.889
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous shower units