Publique sus productos
K-10542 Traditional 24" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10542 Traditional 24" ADA compliant grab bar

Traducido por Google,

Con sus contornos suaves y redondeados, esta barra de apoyo que cumple con ADA brinda un soporte seguro y resistente para una variedad de decoraciones de baño. Su longitud de 24 pulgadas ofrece un mango ancho para un agarre cómodo, mientras que la construcción de metal de alta calidad garantiza una funcionalidad a largo plazo.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • El acabado de bronce frotado con aceite de este producto no incluye reflejos de cobre como se muestra.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-10542
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosTraditional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.81
  • Ancho (pulgadas)2.75
  • Profundidad (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars