K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
Traducido por Google,
Este fregadero Brenham de montaje en pared combina un estilo fresco y natural con la función y la durabilidad necesarias para los espacios comerciales. Este lavabo proporciona una solución elegante para instalaciones de baño sin barreras y se puede combinar con una cubierta a juego. Un orificio a la izquierda del grifo acomoda un dispensador de jabón o loción. Y su rebosadero sellado es ideal para instalaciones comerciales y hospitalarias.
CARACTERISTICAS
Agujero de grifo único.
Lavabo ovalado.
Drenaje de desbordamiento sellado.
Orificio izquierdo perforado para dispensador de jabón o loción.
Incluye colgador de pared.
Material
Porcelana vitrificada.
Instalación
Montaje en pared
Perforado para la instalación del portabrazos oculto.