Publique sus productos
K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Traducido por Google,

    Aquí hay un lavabo montado en la pared que puede soportar un uso de alto volumen. La construcción de porcelana vitrificada ofrece años de rendimiento duradero. El esmalte ultra grueso con acabado de alto brillo resiste las manchas, los rayones y las astillas para mantener su brillo lustroso y permitir una fácil limpieza. Este lavabo Kingston tiene centros de 4" y una perforación para el dispensador de jabón en el lado derecho, e incluye un colgador de pared.

    CARACTERISTICAS

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen.
    • Construido en porcelana vitrificada.
    • 21-1/4" x 18-1/8"
    • Instalación de montaje en pared.
    • Grifo no incluido.
    • Incluye colgador de pared.
    • Incluye dosificador de jabón perforado a la derecha.
    • Cumple con la ley ADA cuando se instala con el desagüe compensado K-13885.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2005-R
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosKingston™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.25
    • Ancho (pulgadas)18.12
    • Profundidad (pulgadas)21.25
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México